SAC-8P-10,0-28X/M12FS OD - Kabel snímače/akčního členu
1407276

Kabel snímače/akčního členu, 8-pólový, PE-X bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 10 m, pro vnější použití, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Mimořádně robustní: odolný vůči oleji, UV záření a ozonu, odolá teplotám -40 °C až +105 °C