SAC-5P-MS-FR SH SCO/.../...
-
Kabel snímače/akčního členu
1523874
Kabel snímače/akčního členu, 5-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Zásuvka úhlová M12 SPEEDCON, kódování: A, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
aplikace | Standard |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Jmenovité napětí podle IEC 61076-2-101 | 60 V |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 5 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 5 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A |
Délka vedení | Volný vstup (0,2 ... 40,0 m) |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Hmotnost vedení | 43 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
PUR bezhalogenový černý PUR | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 5x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 5,25 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, šedá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,50 mm |
Celkové zkrucování | 5 žil kolem výplně k jádru |
Stínění | Opletení z pocínovaných měděných drátků |
Optický kryt stínění | 80 % |
Max. odpor vedení | max. 57 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | 70 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V (při 20 °C) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V (při 20 °C) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm (až +60 °C) |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 52 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥2000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
odolné vůči mořské vodě | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
odolný vůči otěru | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Povrch adhezivní | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR bezhalogenový šedý [280] | |
Hmotnost vedení | 43 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PUR bezhalogenový šedý [280] |
PUR bezhalogenový šedý 280 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 5x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 5,25 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, šedá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,50 mm |
Celkové zkrucování | 5 žil kolem výplně k jádru |
Stínění | Opletení z pocínovaných měděných drátků |
Optický kryt stínění | 80 % |
Max. odpor vedení | max. 57 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | 70 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V (při 20 °C) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V (při 20 °C) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm (až +60 °C) |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 52 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
odolné vůči mořské vodě | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
odolný vůči otěru | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Povrch adhezivní | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC černý [PVC] | |
Hmotnost vedení | 55 kg/km |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PVC černý [PVC] |
PVC černý PVC | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 5x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,35 mm ±0,02 mm |
Vnější průměr vedení | 5,90 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál výplně | PVC |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, šedá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
≥ 0,76 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 5 žil kolem výplně k jádru |
Stínění | Opletení z pocínovaných měděných drátků |
Optický kryt stínění | 85 % |
Max. odpor vedení | ≤ 58 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 10 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 30 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 2464 |
Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC šedé [500] | |
Hmotnost vedení | 55 kg/km |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PVC šedé [500] |
PVC šedé 500 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 5x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,35 mm ±0,02 mm |
Vnější průměr vedení | 5,90 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál výplně | PVC |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, šedá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
≥ 0,76 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 5 žil kolem výplně k jádru |
Stínění | Opletení z pocínovaných měděných drátků |
Optický kryt stínění | 85 % |
Max. odpor vedení | max. 58 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 30 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 2464 |
Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1523874 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CKA |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Bezpečnostní spona 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0819411
-
US-WMT (23X4) - Označovač kabelů 0828769
-
WMTW (23X4)R - Označovač kabelů 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Uzavírací šroub 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Bezpečnostní spona 1558991
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
Vaše výhody
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Flexibilní řešení - konfigurovatelné materiály s variabilními typy a délkami kabelů
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno