SAC-12P-MS/0,5-35T/M23FS SHSCO
-
Kabel snímače/akčního členu
1437326
Kabel snímače/akčního členu, 12-pólový, PUR/PVC, černá RAL 9005, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Zásuvka přímo M23, délka kabelu: 0,5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
aplikace | Standard |
Počet pólů | 12 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál těla úchytky | PUR |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PBT/PA 6.6 |
Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 1,5 A |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 12 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M23 |
Počet pólů | 12 |
Délka vedení | 0,5 m |
PUR/PVC černý kroucený pár [35T] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 87 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 12 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PUR/PVC černý kroucený pár [35T] |
Stavba vodiče signálního vedení | 18x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 12x 0,14 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 8,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | bílohnědá, zelenožlutá, šedorůžová, modročervená, černofialová, šedá/růžová-červená/modrá |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 6 párů kolem výplně k jádru |
Optický kryt stínění | 85 % |
Max. odpor vedení | ≤ 142 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 10 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | 42 V AC |
Zkušební napětí | 1500 V AC |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 43 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 85 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 2000000, Poloměr ohnutí: 85 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Odolnost vůči plameni | podle EN 60332-1-2 |
podle VW-1 | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům (podle EN 50396) |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 125 °C (Zástrčka/zásuvka) | |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1437326 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CNA |
GTIN | 4046356456234 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 133,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 133,5 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Bezpečnostní spona 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0819411
-
US-WMT (23X4) - Označovač kabelů 0828769
-
WMTW (23X4)R - Označovač kabelů 0831004
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
Vaše výhody
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Úspora místa – s mnohopólovými konektory
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno