cUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
22 - 12 | 22 - 12 |
IECEx
ID schválení: IECExKIWA14.0005UUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
22 - 12 |
ATEX
ID schválení: KIWA14ATEX0011UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 32 A | 0,5 - 4 | ||
Jen tuhé vodiče | 41 A | 0,5 - 6 |