Zkratuvzdorný hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 24 V DC, výstupní proud 2,4 A, funkce nouzového zastavení a nastavitelné vypnutí při přetížení. Použitelný jen s adaptérem EM-RD nebo EM-RI nebo deskou pro rozvod energie.
Typ produktu | Hybridní spouštěč motoru |
Sestava sestává z | 2903126 FUSE-10X38-16A-GR |
Provozní režim | 100 % ED |
Počet fází | 3 |
Typ startéru motoru | Reverzační startér |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,4 W |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Maximální ztrátový výkon | 5,5 W |
Minimální ztrátový výkon | 0,88 W |
Typ koordinace | 2 |
Napájení | |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
Rozsah řídicího napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Jmenovitý napájecí proud IS | 40 mA |
Ochranné spínání | ochrana proti přepětí |
Ochrana proti přepólování; Paralelní dioda k ochraně proti přepólování | |
Izolační vlastnosti | |
Izolační pevnost | 500 V |
Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím, řídicím napájecím napětím a pomocným proudovým okruhem a hlavním proudovým okruhem | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při provozním napětí ≤ 300 V AC |
Bezpečné oddělení (EN 50178) při provozním napětí ≤ 300 V AC | |
Základní izolace (IEC 60947-1) při provozním napětí 300 ... 500 V AC | |
Bezpečné oddělení (EN 50178) při provozním napětí 300 ... 500 V AC | |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím k pomocnému proudovénu okruhu | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC |
Bezpečné oddělení (EN 50178) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC |
Řízení | |
Název vstupu | řídící vstup vpravo / vlevo |
Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
Oblast ovládacího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Jmenovitý ovládací proud IC | 5 mA |
Práh sepnutí | 9,6 V (Signál „0“) |
19,2 V (Signál „1“) | |
Hladina sepnutí | < 5 V DC (pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ) |
Typická doba odpojení | < 30 ms |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
AC výstup | |
Jmenovité provozní napětí Ue | 500 V AC |
rozsah provozního napětí | 42 V AC ... 550 V AC |
Síťová frekvence | 50/60 Hz |
Rozsah zatěžovacího proudu | 180 mA ... 2,4 A (viz snížení výkonu) |
Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 | Class 10A |
Doba chladnutí | 20 min. (pro auto-reset) |
Svodový proud | 0 mA |
Ochranné spínání | ochrana proti přepětí; Varistor |
ochrana proti zkratu; Jištění | |
Výstup zpětného hlášení | |
Poznámka | Potvrzení: plovoucí přepínač kontaktu, signální kontakt |
Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V, DC13) |
Řídicí obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odstranění izolace | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Zátěžový obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odstranění izolace | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Ukazatel stavu | LED žlutá |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Indikátor chyby | červená LED |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 160 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
ATEX | |
Označení | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Certifikát | PTB 07 ATEX 3145 |
Schválení UL | |
Certifikát | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Označení | ≤ 3 |
Upozornění | Bezpečné odpojení |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Označení | 2 |
Upozornění | Ochrana motoru |
Performance Level (ISO 13849) | |
Označení | e |
Upozornění | Bezpečné odpojení |
Kategorie (ISO 13849) | |
Označení | ≤ 3 |
Upozornění | Bezpečné odpojení |
CCC | |
Označení | GB/T 14048.6-2016 |
Certifikát | 2020970304000811 |
UL údaje | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (500 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 2,4 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Způsob montáže | Montáž na přípojnici |
Montáž na nosnou lištu | |
Montážní pokyny | připojitelný, vzdálenost viz snížení výkonu |
Montážní poloha | svislý (nosná lišta vodorovně, odbočka motoru dole) |
Objednací číslo | 2902744 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CK7 |
Kód výrobku | CK7452 |
Strana katalogu | Strana 37 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356674539 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 392,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 350 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
ECLASS-9.0 | 27370905 |
ECLASS-10.0.1 | 27370905 |
ECLASS-11.0 | 27370905 |
ETIM 8.0 | EC001037 |
UNSPSC 21.0 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let |
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“ |