ELR H51-IES-24DC500AC-9-IOL - Hybridní spouštěč motoru
1151610

Hybridní spouštěč motoru; funkce: spouštění motoru, reverzace motoru, ochrana motoru, nouzové zastavení, možnost propojení do sítě, ochrana před zkratem; vstup: 24 V DC; výstup: 3~, 500 V AC, 9 A; typ připojení: šroubové připojení a přípojka push-in; připojení k systému IO-Link

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty