ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2
-
Hybridní spouštěč motoru
2900414
Hybridní startér motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 500 V AC, výstupní proud 2,4 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení, funkce nouzového zastavení do SIL 3 / PL e a šroubové připojení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Hybridní spouštěč motoru |
Produktová řada | CONTACTRON |
Provozní režim | 100 % ED |
Počet fází | 3 |
Typ startéru motoru | Reverzační startér |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,2 W |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Maximální ztrátový výkon | 3,3 W |
Minimální ztrátový výkon | 1,1 W |
Typ koordinace | 1 |
Napájení | |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
Rozsah řídicího napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Jmenovitý napájecí proud IS | 40 mA |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
Ochrana proti přepólování | |
Izolační vlastnosti | |
Izolační pevnost | 500 V |
Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím, řídicím napájecím napětím a pomocným proudovým okruhem a hlavním proudovým okruhem | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při provozním napětí ≤ 300 V AC |
Základní izolace (IEC 60947-1) při provozním napětí 300 V AC ... 500 V AC• | |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím k pomocnému proudovénu okruhu | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC |
Řízení | |
Název vstupu | řídící vstup vpravo / vlevo |
Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
Oblast ovládacího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Jmenovitý ovládací proud IC | 5 mA (Typ vstupu 1) |
Práh sepnutí | 9,6 V (Signál „0“) |
19,2 V (Signál „1“) | |
Hladina sepnutí | < 5 V DC (pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ) |
Typická doba odpojení | < 30 ms |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
AC výstup | |
Jmenovité provozní napětí Ue | 500 V AC |
Rozsah provozního napětí | 42 V AC ... 550 V AC |
Jmenovitý provozní proud Ie | 2,4 A (AC-51) |
2,4 A (AC-53a) | |
Síťová frekvence | 50/60 Hz |
Rozsah zatěžovacího proudu | 180 mA ... 2,4 A (viz snížení výkonu) |
Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 | Class 10A |
Doba chladnutí | 20 min (pro auto-reset) |
Svodový proud | 0 mA |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
Výstup zpětného hlášení | |
Poznámka | Potvrzení: plovoucí přepínač kontaktu, signální kontakt |
Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
Řídicí obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Zátěžový obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Indikátor chyb | červená LED |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 107 mm |
Hloubka | 114 mm |
Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
ATEX | |
Označení | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Certifikát | PTB 07 ATEX 3145 |
Schválení UL | |
Certifikát | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Označení | ≤ 3 |
Upozornění | Bezpečné odpojení |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Označení | 2 |
Upozornění | Ochrana motoru |
Performance Level (ISO 13849) | |
Označení | ≤ e |
Upozornění | Bezpečné odpojení |
Kategorie (ISO 13849) | |
Označení | ≤ 3 |
Upozornění | Bezpečné odpojení |
UL údaje | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (500 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 2,4 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný, vzdálenost viz snížení výkonu |
Montážní poloha | svislý (nosná lišta vodorovně, odbočka motoru dole) |
Objednací číslo | 2900414 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK7 |
Kód výrobku | DK7412 |
GTIN | 4046356504058 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 323,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 269,6 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | da3d2eb7-11ad-4a29-b238-1d9ed791a85f |
Kompatibilní produkty
-
BRIDGE- 2 - Propojka 2900746
-
BRIDGE- 3 - Propojka 2900747
-
BRIDGE- 4 - Propojka 2900748
-
BRIDGE- 5 - Propojka 2900749
-
BRIDGE- 6 - Propojka 2900750
-
BRIDGE- 7 - Propojka 2900751
-
BRIDGE- 8 - Propojka 2900752
-
BRIDGE- 9 - Propojka 2900753
-
BRIDGE-10 - Propojka 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Propojka 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Propojka 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Propojka 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Propojka 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Propojka 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Propojka 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Propojka 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Propojka 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Propojka 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Propojka 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Propojka 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Propojka 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Propojka 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Propojka 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Propojka 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Propojka 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Propojka 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
Vaše výhody
Šířka 22,5 mm
Bezpečnostní úroveň podle IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Úspora kabeláže
Dlouhá životnost
Úspora místa
3fázové smyčkové můstky
Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci
Spínání odolné proti opotřebení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno