Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 - Hybridní spouštěč motoru
2900545

Hybridní spouštěč motoru ke spuštění 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 9 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení a šroubové připojení.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Šířka 22,5 mm
Spínání odolné proti opotřebení
Úspora kabeláže
Dlouhá životnost
Úspora místa
3fázové smyčkové můstky
Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci