ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6
-
Hybridní spouštěč motoru
2900542
Hybridní spouštěč motoru ke spuštění 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 0,6 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení a šroubové připojení.
Detaily výrobku
Typ produktu | Hybridní spouštěč motoru |
Produktová řada | CONTACTRON |
Provozní režim | 100 % ED |
Počet fází | 3 |
Typ startéru motoru | Přímý spouštěč |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,5 W |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Maximální ztrátový výkon | 1,5 W |
Minimální ztrátový výkon | 1,1 W |
Typ koordinace | 1 |
Napájení | |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
Rozsah řídicího napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Jmenovitý napájecí proud IS | 40 mA |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
Ochrana proti přepólování | |
Izolační vlastnosti | |
Izolační pevnost | 500 V |
Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím, řídicím napájecím napětím a pomocným proudovým okruhem a hlavním proudovým okruhem | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při provozním napětí ≤ 300 V AC (např. 230/400 V AC, 277/480 V AC) |
Základní izolace (IEC 60947-1) při provozním napětí 300 V AC ... 500 V AC• | |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím k pomocnému proudovénu okruhu | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC |
Řízení | |
Název vstupu | Vstup řízení |
Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
Oblast ovládacího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Jmenovitý ovládací proud IC | 5 mA (Typ vstupu 1) |
Práh sepnutí | 9,6 V (Signál „0“) |
19,2 V (Signál „1“) | |
Typická doba odpojení | < 30 ms |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
AC výstup | |
Jmenovité provozní napětí Ue | 500 V AC |
Rozsah provozního napětí | 42 V AC ... 550 V AC |
Jmenovitý provozní proud Ie | 0,6 A (AC-51) |
0,6 A (AC-53a) | |
Síťová frekvence | 50/60 Hz |
Rozsah zatěžovacího proudu | 75 mA ... 600 mA (viz snížení výkonu) |
Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 | Class 10A |
Doba chladnutí | 20 min (pro auto-reset) |
Svodový proud | 0 mA |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
Výstup zpětného hlášení | |
Poznámka | Potvrzení: plovoucí přepínač kontaktu, signální kontakt |
Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
Řídicí obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Zátěžový obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Indikátor chyb | červená LED |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 107 mm |
Hloubka | 114 mm |
Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
Schválení UL | |
Certifikát | NLDX.E228652 |
UL údaje | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (500 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 0,6 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný, vzdálenost viz snížení výkonu |
Montážní poloha | svislý (nosná lišta vodorovně, odbočka motoru dole) |
Objednací číslo | 2900542 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK7 |
Kód výrobku | DK7421 |
GTIN | 4046356527675 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 241,81 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 204,1 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d3bf4ba0-86cf-4bce-b5b4-578b7b52df8f |
Kompatibilní produkty
-
BRIDGE- 2 - Propojka 2900746
-
BRIDGE- 3 - Propojka 2900747
-
BRIDGE- 4 - Propojka 2900748
-
BRIDGE- 5 - Propojka 2900749
-
BRIDGE- 6 - Propojka 2900750
-
BRIDGE- 7 - Propojka 2900751
-
BRIDGE- 8 - Propojka 2900752
-
BRIDGE- 9 - Propojka 2900753
-
BRIDGE-10 - Propojka 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Propojka 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Propojka 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Propojka 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Propojka 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Propojka 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Propojka 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Propojka 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Propojka 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Propojka 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Propojka 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Propojka 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Propojka 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Propojka 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Propojka 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Propojka 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Propojka 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Propojka 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
Vaše výhody
Šířka 22,5 mm
Spínání odolné proti opotřebení
Úspora místa
Úspora kabeláže
Dlouhá životnost
3fázové smyčkové můstky
Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno