Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9 - Hybridní spouštěč motoru
2900546

Hybridní spouštěč motoru ke spuštění 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 230 V AC, výstupní proud 9 A a nastavitelná ochrana při přetížení.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Šířka 22,5 mm
Spínání odolné proti opotřebení
Úspora kabeláže
Dlouhá životnost
Úspora místa
3fázové smyčkové můstky
Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci