Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

EH 35-C DS/ABS GY7035 - Horní díl pouzdra
2201750

Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra, vysoké provedení, oboustranný otvor pro připojení, šířka: 35,1 mm, výška: 75 mm, hloubka: 36,95 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů dle aplikace
Jednoduchý design-in díky variabilnímu faktoru formy pouzdra
Vodorovně, čelně a kolmo k čelní straně orientované desky plošných spojů zajišťují absolutní flexibilitu.
Tři varianty krytů pro individuální připojení desky plošných spojů
Integrace nejrůznějších technik připojení desky plošných spojů pro funkční přístrojovou koncepci