BC 17,8 OTU MKDSO KMGY
-
Horní díl pouzdra
2279732
Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Horní díl pouzdra pro svorku desky plošných spojů se šroubovým připojením, šířka: 17,8 mm, výška: 89,7 mm, hloubka: 53,4 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Typ produktu | Horní díl pouzdra |
Druh pouzdra | Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880 |
Řada pouzder | BC |
Produktová řada | BC 17,8.. |
Max. počet pólů | 16 (rozteč: 3,5 mm) |
12 (rozteč: 5 mm) | |
Provedení | Horní díl pouzdra pro svorku desky plošných spojů se šroubovým připojením |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 17,8 mm |
Výška | 89,7 mm |
Hloubka | 53,4 mm |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,5 mm |
Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | PC |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 50 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 2 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Pojistka |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,5 mm |
Způsob montáže | Zasunout |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 2279732 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHBAB |
GTIN | 4046356328982 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 14,14 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 14,14 g |
Číslo celní sazby | 84879090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Svorka desky plošných spojů 2854102
-
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Svorka desky plošných spojů 2854092
-
MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - Svorka desky plošných spojů 2278432
-
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Svorka desky plošných spojů 2278429
-
BC 17,8 UT HBUS BK VPE280 - Spodní část krytu 1377629
-
BC 17,8 UT HBUS FS BK - Spodní část krytu 2200120
-
BC 17,8 UT HBUS KMGY - Spodní část krytu 2201070
-
BC 17,8 UT HBUS BK - Spodní část krytu 2896241
-
BC 17,8 DKL R BK - Víko pouzdra 1210710
-
BC 17,8 DKL S TRANS BK - Víko pouzdra 1227299
-
BC 17,8 DKL S KMGY - Víko pouzdra 2200045
-
BC 17,8 DKL S TRANS - Víko pouzdra 2896102
-
BC 17,8 DKL R KMGY - Víko pouzdra 2896144
-
HBUS8 17,8-8P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1249068
-
HBUS8-B SET BK - Ochranné víko 1252176
-
HBUS-B SET BK - Ochranné víko 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Lišta s trny 1252179
-
PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - Lišta s trny 2200701
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Lišta s trny 1252178
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Zámek patky 2896998
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202319
-
ME B-17,5 MKDSO KMGY - Záslepka 2854115
Vaše výhody
Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj zařízení
Individuální online konfigurace pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
Velký výběr technologií připojení
Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
Odpovídající normě DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno