HBUS8 17,8-8P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu
1249068

Piktogram způsob montáže Montáž na nosnou lištu

Konektor sběrnice na nosnou lištu, barva: černá, jmenovitý proud: 3 A (na každý kontakt), jmenovité napětí (III/2): 100 V, počet pólů: 8, řada výrobků: BC 17,8.., rozteč: 2,54 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Prostorově úsporná montáž pod pouzdrem do nosné lišty
Rychlá komunikace mezi moduly bez přídavných nákladů na propojení
Konektor sběrnice na nosnou lištu pro každou konstrukční šířku