WML HF 36(25X38)R YE
-
Etiketa pro zabalení kabelu
0830823
Etiketa pro zabalení kabelu, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 12,1 ... 36,4 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 36,4 mm, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 38,1 mm, šířka textového pole: 25,4 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pro vnitřní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely
Bezhalogenový