Samolaminovací omotávací štítky produktové řady E-WML... jsou koncipovány pro automatizované zpracování pomocí aplikátoru THERMOMARK E.WRAP. Po vytištění a aplikaci se označovače nacházejí na pevně určeném místě na kabelu a jsou chráněné proti nečistotám a oděru ochranným laminátem. Díky těsně přiléhajícím omotaným štítkům se nezvětšuje obvod vodičů, takže je lze protáhnout například i kabelovými kanály.
E-WML 8 (25X13)R
-
Etiketa pro zabalení kabelu
1199675
Etiketa pro zabalení kabelu, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.WRAP, rozsah průměrů kabelů: 4 ... 8,1 mm, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 4000, výška textového pole: 12,7 mm, šířka textového pole: 25,4 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Označení vodičů |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 4000 |
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 1 |
Technologie označování | Přenos tepla pro role |
Šířka | 25,4 mm |
Výška | 12,7 mm |
Hloubka | 0,1 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 25,4 mm |
Výška textového pole | 12,7 mm |
Tloušťka fólie | 80 µm |
Tloušťka lepidla | 25 µm |
Lepidlo | Akrylát |
Barva | bílá (RAL 9010) |
Materiálem | PVC |
Obsažené látky | bez silikonu |
Vnější průměr vedení | 8,10 mm |
4 mm ... 8,1 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu) |
Požadavek | ≥ 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška Tesafilm | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Teplotní skladování | |
Specifikace zkoušky | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Postup | Test Bb |
Trvání | 96 h |
Zkušební teplota | 90 °C |
Skladování ve vlhkém teple | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-30:2006-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Trvání | 96 h |
Zkušební teplota | 40 °C |
Relativní vlhkost vzduchu | 90 % |
Tepelná odolnost | |
Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
Zkušební doba | 240 h |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
Zkušební doba | 168 h |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Postup | Metoda B |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
teplota okolí (montáž) | + 15 °C ... 35 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 20 °C ... 25 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 40 % ... 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
Skladovatelnost | 2 roky |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Způsob montáže | lepení |
Objednací číslo | 1199675 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2311 |
GTIN | 4063151261795 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 891,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 782,7 g |
Číslo celní sazby | 39191012 |
Země původu | FR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
THERMOMARK E.300 D - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1004304
-
THERMOMARK E.WRAP - Aplikátor 1192931
-
THERMOMARK E.WRAP SET - Sada aplikátorů 1287054
-
TM-RIBBON 64 BK 103 - Barvicí páska 1255598
-
TM E.WRAP-PR - Přítlačná kladka 1259200
-
TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE - Nárazový plech 1263118
-
TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L - Dávkovací hrana 1263116
-
TM E.300/E.600-FRONT COVER - Čelní clona 1285305
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Držák cívky 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Držák cívky 5146309
Vaše výhody
Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
Těsné omotání bez bublinek díky automatickému navíjení
Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno