E-WML 6 (13X13)R - Etiketa pro zabalení kabelu
1199663

Etiketa pro zabalení kabelu, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.WRAP, rozsah průměrů kabelů: 4 ... 6,1 mm, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 4750, výška textového pole: 12,7 mm, šířka textového pole: 12,7 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
Těsné omotání bez bublinek díky automatickému navíjení
Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely