Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN - Elektronický reléový modul
2966809

PLC-INTERFACE pro vstupní funkce, sestávající ze svornicové základny PLC-BSC.../SEN se šroubovým připojením a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 230 V AC/220 V DC, výstup: 3–48 V DC/100 mA

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
Úspora času až 60 %
Dodatečné řadové svornice mohou odpadnout
Reléové moduly s bezpečným oddělením podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
Úspora místa až 80 %
Funkční zástrčné můstky
Přímé připojení senzoru na reléový modul