PLC-OPT-125DC/ 48DC/100 - Elektronický reléový modul
2904586

PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../21 s připojením push-in a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 125 V DC, výstup: 3–48 V DC/100 mA

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty