TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D - Zdroj napájení
2903144

Primárně taktovaný napájecí zdroj TRIO POWER s přípojkou push-in pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC/5 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Použitelný na lodních můstcích dle EN 60945
Zvýšení dostupnosti zařízení pomocí dynamického boosteru se 150 % jmenovitého proudu na pět sekund
Maximální flexibilita díky širokému teplotnímu rozsahu od -25 °C do +70 °C a rozběhu přístroje při -40 °C
Elektrická robustnost díky vysoké dielektrické pevnosti
Mechanická robustnost díky odolnosti vůči vibracím a nárazům
Přípojka push-in a štíhlé provedení šetří čas a náklady