STEP POWER – zdroje napájení pro instalační rozdělovač Napájení STEP POWER s technikou připojení push in je profesionálním řešením pro inteligentní automatizaci budov. Kompaktní přístroje lze použít ekonomicky, prostorově úsporně a flexibilně.
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT
-
Zdroj napájení
1088491
Primárně taktovaný napájecí zdroj, STEP POWER, Svorky Push-in, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 2,5 A, nastavitelné od 22 V DC ... 27 V DC
Detaily výrobku
AC provoz | |
Konfigurace sítě | Hvězdicová topologie (TN, TT, IT (PE)) |
Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Snížení výkonu | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
230 V AC | |
Druh napájecího napětí | AC |
Proudový ráz při zapínání | typ. 28 A (25 °C) |
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | typ. 0,9 A2s |
Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 25 ms (120 V AC) |
typ. 130 ms (230 V AC) | |
Příkon | 1,2 A (100 V AC) |
0,64 A (240 V AC) | |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor |
Doba zapnutí | typ. 2 s |
Vstupní pojistka přístrojů | 4 A interní (ochrana zařízení), pomalá |
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 6 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K) |
Svodový proud proti PE | < 0,25 mA |
Provoz stejnosměrného proudu | |
Rozsah vstupního napětí | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
Snížení výkonu | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
Druh napájecího napětí | DC |
Příkon | 0,61 A (110 V DC) |
0,26 A (250 V DC) |
účinnost | > 89 % (120 V AC) |
> 90 % (230 V AC) | |
Efficiency Level | VI |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 22 V DC ... 27 V DC (> 24 V DC, konstantní výkon omezen) |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 2,5 A |
Zkratuvzdorný | ano |
Test chodu naprázdno | ano |
Snížení výkonu | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
Crest faktor | typ. 3,4 |
typ. 4,08 | |
Výstupní výkon (PN) | 60 W |
Paralelní zapojitelnost | ano, pro zvýšení výkonu a redundance s diodou |
Sériová schopnost přepínání | ano, ke zvýšení napětí |
Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | < 35 V DC |
Zbytkové vlnění | typ. 100 mVSS |
pravidelná odchylka | < 0,5 % (Statická změna zatížení 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
Doba náběhu | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Minimální ztrátový výkon při chodu naprázdno | < 0,21 W (120 V AC) |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 0,21 W (230 V AC) |
Minimální ztrátový výkon při jmenovité zátěži | < 6,8 W (120 V AC) |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 6,2 W (230 V AC) |
Vstup | |
Poloha | 1.x |
Technologie připojení | |
Označení pólu | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (doporučeno) | |
flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (doporučeno) | |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1 mm² (doporučeno) | |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 1 mm² |
1 mm² (doporučeno) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Délka odizolování | 10 mm (tuhý/ohebný) |
10 mm (Dutinka vodiče) | |
Výstup | |
Poloha | 2.x |
Technologie připojení | |
Označení pólu | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (doporučeno) | |
flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (doporučeno) | |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1 mm² (doporučeno) | |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 1 mm² |
1 mm² (doporučeno) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Délka odizolování | 10 mm (tuhý/ohebný) |
10 mm (Dutinka vodiče) |
Signalizace LED | |
Signalizační režimy | LED |
Mez signálu | > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED kontrolka svítí zeleně) |
< 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED kontrolka nesvítí) |
Počet fází | 1 |
Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
3,75 kV AC (Kusová zkouška) |
Typ produktu | Elektrické napájení |
Produktová řada | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3440000 h (25 °C) |
> 2000000 h (40 °C) | |
> 1370000 h (50 °C) | |
Nařízení o ochraně životního prostředí | Směrnice RoHS 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | II (v uzavřeném rozvaděči) |
Stupeň znečištění | 2 |
Rozměry zboží | |
Šířka | 54 mm |
Výška | 90 mm |
Hloubka | 61 mm |
Hloubka (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) | 55 mm (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) |
Výkres v měřítku |
|
Dělicí jednotka | 3 HM (DIN 43880) |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 30 mm / 30 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu a přímá montáž |
Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 30 mm |
Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
Ochranné lakování | ne |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro, svornice, zámek patky) |
Materiál pouzdra | Plast |
Materiál pouzdra | PC |
Materiál zámku patky | Polyamid |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Okolní teplota (startup type tested) | -25 °C |
Výška nasazení | ≤ 4000 m (> 2000 m, snížení výkonu: 10 %/1000 m) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Náraz (provoz) | 18 ms, 30g, na prostorový směr (IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provoz) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
Kategorie přepětí | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
Kategorie přepětí | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
Protipožární ochrana v kolejových vozidlech | |
Označení normy | Protipožární ochrana v kolejových vozidlech |
Normy/předpisy | EN 45545-2 (HL3) |
Elektrická bezpečnost | |
Označení normy | Elektrická bezpečnost |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
Ochranné malé napětí | |
Označení normy | Ochranné malé napětí |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Bezpečné oddělení | |
Označení normy | Bezpečné oddělení |
Normy/předpisy | IEC 61558-2-16 |
Napájecí zařízení pro nízké napětí s výstupem stejnosměrného proudu | |
Označení normy | Napájecí zařízení pro nízké napětí s výstupem stejnosměrného proudu |
Normy/předpisy | EN 61204-3 |
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení | |
Označení normy | Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
Bezpečnostní elektrická zařízení pro použití v domácnosti a podobné účely | |
Označení normy | Bezpečnostní elektrická zařízení pro použití v domácnosti a podobné účely |
Normy/předpisy | DIN EN 60335-1 |
UL | |
Označení | UL 1310 Class 2 Power Units |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Rušivé vyzařování | Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-3 (v obytných a obchodních prostorech) a EN 61000-6-4 (v průmyslovém prostoru) |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
Rušivé vyzařování vedené sítí | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Limit oscilujícího proudu | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (třída A) | |
Flicker | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | asymetrický 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Výstup | asymetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | symetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
asymetrický 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) | |
Výstup | symetrický 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
asymetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) | |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Vstup/výstup | nesymetrický |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poklesy napětí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
Napětí | 230 V AC |
Frekvence | 50 Hz |
Pokles napětí | 70 % |
Počet cyklů | 25 cyklů |
Dodatečný text | Třída 3 |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 40 % |
Počet cyklů | 10 cyklů |
Dodatečný text | Třída 3 |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 0 % |
Počet cyklů | 1 cyklus |
Dodatečný text | Třída 3 |
Poznámka | kritérium A |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
Objednací číslo | 1088491 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMP |
Kód výrobku | CMPH13 |
GTIN | 4055626890227 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 261 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 200 g |
Číslo celní sazby | 85044095 |
Země původu | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4a429ebf-4c92-40bf-80de-12fd9d73431b |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Úspora energie díky maximální účinnosti při chodu naprázdno a v provozu s částečným zatížením (Efficiency Level VI)
Úspora místa v rozvaděči díky úzkému provedení za současného zvýšení výkonu (až o 100 %)
Schválení pro domácnosti (EN 60335) umožňuje použití v domovních aplikacích.
Rychlé a snadné uvedení do provozu díky technice připojení push in v úhlu 45° s dvojitými body připojení bez potřeby nářadí
Flexibilní montáž: Nacvaknutí na nosnou lištu anebo našroubování na rovné plochy
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno