STEP-PS/48AC/24DC/0.5 - Zdroj napájení
2868716

Primárně taktované napájení STEP POWER pro montáž nosných lišt a přímou montáž, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 0,5 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu nebo našroubováním na rovnou plochu
Spolehlivé napájení díky vysokému MTBF (Mean Time Between Failure) vyššímu než 500 000 hodin a charakteristice U/I
Úspora energie díky maximální energetické účinnosti a jedinečně nízkým ztrátám chodu naprázdno