QUINT4-PS/1AC/2X15DC/2/PT - Zdroj napájení
2904596

Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER, Svorky Push-in, Montáž na nosnou lištu, vstup: 1 fázové, výstup: 15 V DC / 2 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Spouštění těžkých zátěží pomocí dynamickým Boost
Preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Vysoká účinnost a dlouhá životnost při nízkém ztrátovém výkonu a nízkém zahřívání
Úspora místa v rozváděči díky úzkému a plochému provedení
Rychlé a snadné uvedení do provozu díky technice připojení push-in bez nutnosti použití nářadí