VS-M12MSD/5,0-93X/M12MSDOD
-
Síťový kabel
1454244
Síťový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PE-X bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D / IP69K, na Zástrčka přímo M12, kódování: D / IP69K, délka kabelu: 5 m, pro vnější použití, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Vnější prostředí |
Typ senzoru | PROFINET |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | D |
Izolační vlastnosti | |
Stupeň znečištění | 3 |
Systém sběrnice | PROFINET |
Ethernet | |
Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Přenosové médium | Měď |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 / IP69K |
Počet pólů | 4 (4) |
Druh kódování | D (Data) |
Stíněno | ano |
Barva těla úchytky | černá |
Materiálem | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PA (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Ušlechtilá ocel (Šroubení) | |
Krytí | IP69K |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 / IP69K |
Počet pólů | 4 (4) |
Druh kódování | D (Data) |
Stíněno | ano |
Barva těla úchytky | černá |
Materiálem | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PA (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Krytí | IP69K |
Délka vedení | 5 m |
PROFINET vnější oblast [93X] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 81 g/m |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PROFINET vnější oblast [93X] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Rychlost šíření signálu | 66 c |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,95 mm |
Vnější průměr vedení | 7,25 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | PE-X |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | postříbřené Cu lanko |
Materiál izolace žíly | PE-X |
Dílčí žíla, barva | bílá-modrá, oranžová-žlutá |
Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,80 mm |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Optický kryt stínění | 100 % |
Max. odpor vedení | ≤ 54,4 Ω/km |
Vazební odpor | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Provozní kapacita | ≤ 65 pF (Żíla-žíla) |
≤ 100 pF (žíla-stínění) | |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC (50 Hz, 5 minut) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 6 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 44 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 73 mm |
útlum stínění | 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
Bezhalogenovost | dle EN 50267-2-1 |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
podle ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Korozivita zplodin hoření | EN 50267-2-2 |
Toxicita zplodin hoření | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Hustota kouře | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Odolnost vůči olejům | podle IRM 902, 72 h při 100 °C |
Protipožární ochrana v kolejových vozidlech | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Stupeň protipožární ochrany 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Třída C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Úroveň nebezpečí LR1 – LR4) | |
Jiná odolnost | odolné proti palivům (podle IRM 903, 168 h při 70 °C) |
Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 105 °C |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -25 °C ... 90 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (Provoz) | -40 °C ... 85 °C (při rychlé změně teploty (dle IEC 60512-11-4)) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1454244 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJN |
Strana katalogu | Strana 159 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356568852 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 414 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 410 g |
Číslo celní sazby | 85444210 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 20,411 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno