VS-09-PROFIBUS-SC-BK
-
Konektor D-SUB
1405523
Konektor D-SUB, krytí: IP67, počet pólů: 9, materiál: Plast, typ připojení: Šroubové připojení, průřez přípoje: AWG 26- 16, kabelový vývod: šikmý, s integrovaným zakončovací odpor, velikost pouzdra: 1, barva: černá, PROFIBUS
Detaily výrobku
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
| • Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
| • Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| aplikace | PROFIBUS |
| Provedení | D-SUB |
| Typ senzoru | PROFIBUS |
| Počet pólů | 9 |
| rozložení konektoru | D-SUB |
| Počet kabelových vývodů | 2 |
| Stíněno | ano |
| Kabelový vývod | šikmý |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 50 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,5 kV |
| Jmenovitý proud | 1 A |
| Přenosové médium | Měď |
| Technologie připojení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez přípoje AWG | 26 ... 16 (neohebný) |
| 26 ... 18 (flexibilní) | |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 1,5 mm² (neohebný) |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (flexibilní) | |
| Šířka | 59 mm |
| Hloubka | 105,6 mm |
| Barva | černá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Materiál kabelové těsnění | CR/NBR |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Zlato přes nikl |
| Materiál držák kontaktu | PBTP |
| Vnější průměr vedení | 5 mm ... 9 mm |
| Délka odizolování jednotlivých žil | 7 mm |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 200 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP67 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 75 °C |
| Objednací číslo | 1405523 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNCBA |
| GTIN | 4046356432948 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 93,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 93,2 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 24f5a3de-c4b4-4ba2-a445-86b74babc25e |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno