VS-08-NP-RJ45-GY
-
Konektor RJ45
1416965
Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Plast, typ připojení: Lisovaný spoj, průřez přípoje: AWG 26- 23, kabelový vývod: přímo, Ethernet
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Optimalizováno pro rozšířený teplotní rozsah až do 85 °C
Jednoduchá montáž pomocí krimpovačky
Ochrana proti ohnutí zajišťovacího háku zabraňuje poškození a zajišťuje přenos dat bez rušení