Bezpečnostní modul je výstupní modul z rodiny produktů Inline, k použití v systému PROFIsafe. Bezpečnostní modul lze použít jako součást stanice Inline na libovolném místě v rámci systému PROFIsafe-Inline. Přenosová rychlost může být na bezpečnostním modulu přepínačem nastavena na 500 kBaud nebo 2 MBaud. V rámci jedné stanice se vesměs musí pracovat s jednou přenosovou rychlostí. Modul je opatřen čtyřmi bezpečnými reléovými výstupy se vždy dvěma reléovými kontakty. Stavy výstupů se z diagnostických důvodů zachycují.
IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC
-
Bezpečnostní modul
2700563
Bezpečnostní decentrální modul reléového výstupu, krytí IP20, pro systém PROFIsafe. Modul je opatřen 4 bezpečnými reléovými výstupy vždy se dvěma kontakty. Stavy výstupů se z diagnostických důvodů zachycují.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Šířka | 73,2 mm |
Výška | 119,8 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Inline místní sběrnice | |
Počet kanálů | 2 |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s / 2 MBit/s (s možností přepnutí) |
Modul | |
ID-kód (dez) | 175 |
ID-kód (hex) | AF |
Délkový kód (hex) | 04 |
Délkový kód (dec) | 04 |
Relé | |
Počet výstupů | 4 (Bezpečnostní relé se 2 bezpotenciálovými kontakty) |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Provedení kontaktů | Spínač |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
aplikace | Funkční bezpečnost |
PROFIsafe | |
Provedení | modulární |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 8,7 W |
Přenosové médium | Měď |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC (viz technické bezpečnostní údaje) |
Odběr proudu | max. 360 mA |
Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně zvlnění) |
Odběr proudu | typ. 30 mA |
Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
Napájecí napětí | 24 V |
Napájení: Modulová elektronika | |
Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení 7,5 V (logika sběrnice)/napájení 24 V (UM, US), GND, výstupy taktu, reléové výstupy, FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení 24 V (UM, US), GND, výstupy taktu/napájení 7,5 V (logika sběrnice), reléové výstupy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Reléové výstupy COMBICON X3 / reléové výstupy COMBICON X4, reléové výstupy zástrčka Inline,Napájení 7,5 V (logika sběrnice), napájení 24 V (UM, US), GND, výstupy taktu, FE | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Reléové výstupy COMBICON X4 / reléové výstupy COMBICON X3, reléové výstupy zástrčka Inline,Napájení 7,5 V (logika sběrnice), napájení 24 V (UM, US), GND, výstupy taktu, | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
výměnný | ano |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 108 kPa (až do 2000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (až do 3500 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 85 % (Učiňte v rámci přípustného rozsahu teploty vhodná opatření proti zvýšené vzdušné vlhkosti.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 85 % (Učiňte v rámci přípustného rozsahu teploty vhodná opatření proti zvýšené vzdušné vlhkosti.) |
Třída ochrany | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2700563 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNA |
Kód výrobku | DNA432 |
GTIN | 4046356583169 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 449,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 449,2 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a9bc7f19-379d-47ec-b007-05f3863bb403 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
SIL 3 podle normy EN IEC 62061
SIL˽3 podle IEC/EN˽61508
PL e podle normy EN ISO 13849-1
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno