Vkládací proužky - ESL 62X46
0809502

Vkládací proužky, Arch, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Tiskové systémy Office: Laserová tiskárna, způsob montáže: vložit, velikost popisovaného pole: 62 x 46 mm, Počet jednotlivých štítků: 15


Detaily výrobku




Všeobecně Formát tisku může kolísat podle laserové tiskárny

Typ produktu Popisky svorek, nepotištěný
Popisování
Počet jednotlivých štítků 15
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě 3
Potisk Laserová tiskárna

Šířka 62 mm
Délka 46 mm

Barva bílá
Materiálem Polyesterová fólie
Obsažené látky bez obsahu silikonu a halogenů

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 100 °C

Otěruvzdornost DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Způsob montáže vložit

Objednací číslo 0809502
Ks/bal. 5 Kus
Minimální objednané množství 5 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BG2
Kód výrobku BG2414
Strana katalogu Strana 265 (AX-2009)
GTIN 4017918194437
Hmotnost/kus (včetně obalu) 15,688 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 14,92 g
Číslo celní sazby 39206219
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-11.0 27281106
ECLASS-10.0.1 27400629

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131700


Vaše výhody

Soubor s materiálem je možné stáhnout pod softwarem CLIP PROJECT v oblasti Downloads „Software update - Marking“
Vkládací štítky pro plastový označovač kabelů