Kabelový adaptér pro PSRmodular (PSR-M-EM... ), 25/8pólový, kabelové zavedení vpravo, délka kabelu 2,5 m
Konfigurovatelné bezpečnostní moduly
Jednoduché jako bezpečnostní relé, flexibilní jako bezpečnostní řídicí jednotka: s našimi konfigurovatelnými bezpečnostními moduly realizujete hospodárné řešení již od tří bezpečnostních funkcí. Díky softwaru s certifikací TÜV nepotřebujete pro vytvoření bezpečnostní logiky žádné programovací znalosti. Pomocí modulární konstrukce je možné funkčnost flexibilně přizpůsobit svým požadavkům, popř. ji rozšířit.
Brána pro připojení základního modulu PSR-M k nadřazené řídicí jednotce, CANopen®, rozhraní TBUS, výměnná svorkovnice push-in, včetně spojovacího prvku TBUS
Brána pro připojení základního modulu PSR-M k nadřazené řídicí jednotce, PROFIBUS DP, rozhraní TBUS, zásuvná šroubová svorka, spojovací prvek TBUS jsou přiloženy
Bezpečnostní rozšiřující modul k monitorování klidového stavu, otáček a směru otáčení, monitorování 2 os, bezdotykový spínač přiblížení NPN/PNP, 1× Sin/Cos enkodér, rozhraní TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, výměnná šroubová svornice, včetně konektoru TBUS
Bezpečnostní rozšiřující modul k prodloužení místní sběrnice, 1 funkční kanál, rozhraní TBUS, do SIL 3, Kat. 4/PL e, výměnná šroubová svornice, včetně konektoru TBUS
Bezpečné rozšiřující moduly pro individuální bezpečnostní řešení
Flexibilní konfigurace bezpečnostních modulů
PSRmodular je konfigurovatelná malá řídicí jednotka. S její pomocí můžete monitorovat několik bezpečnostních funkcí v rámci jedné aplikace. Se softwarem PSRmodular snadno vytvoříte bezpečnostní logiku pouhým přetažením.
Systém funguje jako samostatné řešení a může převzít celé řízení stroje na menších strojích. Můžete k tomu použít základní modul jako jednotlivou komponentu. Na konstrukční šířce 67,5 mm jsou následující funkce:
- 8 bezpečných vstupních signálů k vyhodnocení bezpečných snímačů
- Až 4 bezpečné výstupy (až do kategorie 4)
- Spínací výstupy taktu a signalizace
- Možnost znásobení kontaktů nebo zesílení kontaktů prostřednictvím externího stykače v kombinaci s integrovaným monitorováním
Rozšiřte svůj bezpečnostní systém
Pokud není počet I/O dostatečný, můžete systém modulárně rozšířit až o 18 bezpečnostních rozšiřujících modulů. Ty jsou spojeny se základním modulem přes konektor sběrnice na nosnou lištu. Máte tak k dispozici další I/O pro připojení dalších snímačů a akčních členů.
Modulární bezpečnostní techniku lze začlenit do stávajících sítí prostřednictvím brány.
PSRmodular kombinuje funkčnost a flexibilitu a vyplňuje mezeru mezi jednoduchými bezpečnostními relé a programovatelnými bezpečnými řídicími jednotkami.
Konfigurační software PSRmodular
Intuitivní konfigurace bez znalostí programování
Ke konfiguraci modulárního bezpečnostního systému používejte bezplatný konfigurační software PSRmodular. Práce s konfiguračním softwarem nevyžaduje žádné znalosti programování. Vytváříte totiž bezpečnostní logiku graficky pouhým přetažením a bezpečnostní funkce můžete flexibilně přizpůsobit. Integrovaná simulace vám umožní kompletní funkční test instalované bezpečnostní logiky bez hardwaru. Všechny funkční bloky již mají certifikaci TÜV.
Aplikace softwaru krok za krokem
- Z různých bezpečných funkcí nejdříve vyberte nezbytné moduly v panelu nástrojů (Toolbox). Poté je myší přetáhněte do oblasti editace zapojení.
- Zde propojte své moduly s požadovanými vstupy a výstupy – ty stejným způsobem přetáhněte do oblasti editace zapojení a pomocí myši virtuálně propojte.
- Nakonec stáhněte testovanou bezpečnostní logiku do bezpečnostního modulu prostřednictvím standardního vedení USB.
- Pokud byste měli jakékoli dotazy ohledně funkcí softwaru, máte k dispozici funkci nápovědy s popisem funkcí a příklady aplikace.
Rozsáhlá diagnostika přímo v zařízení
Diagnostické LED diody ukazují stavy všech vstupů a výstupů bezpečnostních modulů PSRmodular. Výstupy hlášení navíc signalizují stavy spínání, například na signalizačních zařízeních. Bezpečnostní modul komunikuje přes přípojku polní sběrnice s nadřazenou řídicí jednotkou vašeho stroje nebo zařízení. Tímto způsobem můžete bezpečnostní funkce snadno integrovat do vizualizací nebo vzdálené diagnostiky. Chyby lze nalézt a opravit rychleji.
Vaše výhody
- Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
- Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
- Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a snadno srozumitelné diagnostice
Vyzkoušejte PSRmodular
Bezpečnost v extrémních podmínkách
Konfigurovatelné bezpečnostní moduly PSRmodular XC byly vyvinuty pro bezpečné použití v extrémních okolních podmínkách (XC = eXtreme Conditions). Další certifikace předurčují modulární kompaktní bezpečnostní řídicí jednotku k použití ve zpracovatelském průmyslu nebo v námořním prostředí.
Rozšířená schválení
- Certifikace podle TÜV, UL, CSA
- Námořní schválení (DNV), G3
- Zóna ATEX 2, tepelné zpracování (podle EN 746, EN 298, EN 50156), UL třída I, div. 2