PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC - Bezpečnostní relé
2904956

Bezpečnostní relé pro dohled antivalentních signálních hlásičů do SIL 3, kat. 4, PL e, 2kanálový antivalentní provoz, automatické spouštění, 1 povolovací trasa, US = 24 V DC, pevná šroubová svornice

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
Malá šířka pouzdra, jen 6,8 mm
Dvoukanálové antivalentní ovládání
1 povolovací cesta proudu, 1 digitální výstup hlášení
Automatická aktivace