AXL F SSDOR4/2 1F
-
Bezpečnostní modul
2702859
Axioline F, Funkční bezpečnost, Vstupy hlášení: 2, Výstupy OUT24V_0 a OUT24V_1: 2, Bezpečné reléové výstupy: 4 (bez napětí), Spínač, krytí: IP20
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 53,6 mm |
| Výška | 126,1 mm |
| Hloubka | 54 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Axioline F , místní sběrnice | |
| Typ připojení | Modul patice sběrnice |
| Modul | |
| Vstupní adresní prostor | 8 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 8 Byte |
| Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 7 Byte |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Vstupy hlášení |
| Počet vstupů | 2 |
| Vstupní napětí | Napájení z výstupů taktu UT1 a UT2 |
| Jmenovitý vstupní proud při UIN | typ. 3,2 mA |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Výstupy OUT24V_0 a OUT24V_1 |
| Počet výstupů | 2 |
| Jmenovité výstupní napětí | Napájení z U0, resp. U1 |
| Relé | |
| Počet výstupů | 4 (bez napětí) |
| Provedení kontaktů | Spínač |
| Spínací napětí | min. 12 V AC/DC |
| max. 30 V AC/DC | |
| Spínací proud | min. 3 mA |
| max. 6 A (30 V DC) | |
| Spínací výkon | min. 60 mW |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG (Viz kapitolu „Příklady aplikace“) |
| Produktová řada | Axioline F |
| aplikace | Funkční bezpečnost |
| Provedení | modulární |
| Montážní poloha | libovolně |
| Provozní režim | SafetyBridge |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1) |
| Přenosové médium | Měď |
| Potenciály | |
| Zajištění | max. 500 mA zpožděné (pro UI) |
| max. 6 A gL/gG (pro U0 a U1, pokaždé) | |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování napájecího napětí; paralelní, časově ohraničená ochrana proti přepólování |
| Rozpoznávání přepětí; při 31 V | |
| Rozpoznávání podpětí; při 17 V | |
| Přepěťová ochrana napájecího napětí; elektronicky (35 V, 0,5 s) | |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Odběr proudu | max. 163 mA (při UBus 5 V DC) |
| typ. 93 mA (při UBus 5 V DC) | |
| Potenciály: Napájecí napětí UI pro EDM | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 30 mA |
| typ. 10 mA (Napájení z UI napětím 30 V DC, všechny vstupy nastaveny) | |
| Potenciály: Napájení U0 a U1 pro bezpečné zásobování periferií | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 6 A |
| typ. 1,6 mA (Napájení z U0 napětím 30 V DC, výstup nastaven bez zatížení) | |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Periferie |
| Informace k typu připojení | Dodržujte údaje uvedené v kapitole Průřezy vodičů a také délky odizolování a zasunutí. |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 20 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Periferie | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dodržujte údaje uvedené v kapitole Průřezy vodičů a také délky odizolování a zasunutí. |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 20 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -35 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí místo montáže | min. IP54 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Třída ochrany | III (IEC 61140-1) |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2702859 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA532 |
| GTIN | 4055626363295 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 270 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 218 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8db25eb2-3768-4936-8194-eb49c94e7f73 |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno