HC-D40-PTT-F - Adaptér svorek
1423347

Adaptér svorek, počet pólů: 40+PE, počet přípojek na jeden pól: 2, Zásuvka, Svorky Push-in, 250 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá instalace bez nutnosti použití nářadí, i v zabudovaném stavu, díky technice připojení push in
Nejkratší doba instalace v porovnání s jinými způsoby připojení
Rychlé a snadné propojení, zejména v omezených prostorových podmínkách
Pomocí robotů je možná automatizovaná kabeláž
Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišených ovládacích jednotek
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373
Levné a rychlé kódování s plastovými profily