Identifikace a odstranění efektožroutů při výrobě rozvaděčů

Malé příčiny, velký dopad: Mnoho malých efektožroutů často nepozorovaně brzdí produktivitu a sčítá se do velkých ztrát. Je na čase je odhalit a cíleně odstranit.
Pracovní stůl s řadovými svornicemi, ručním nářadím a vodiči
Efektožrout zobrazený jako malé, zelené, chlupaté monstrum

Staly se „efektožrouti“ již dávno běžnou součástí i vašeho každodenního života?

Pondělní ráno ve výrobě rozvaděčů. Zadání je údajně jasné, a přesto se práce zadrhává, protože chybí nástroje, materiály nejsou připraveny a informace si navzájem neodpovídají. Místo jasně nastavených procesů vznikají prodlevy, potřeba koordinace a improvizovaná řešení.

Jsou to drobná přerušení, kterými se ve skutečnosti nikdo nezabývá. Právě v tom však spočívá problém. To, co jednotlivě téměř nevnímáme, se totiž v průběhu dne, v rámci zakázky i v celé výrobě sčítá: doba strávená hledáním, zbytečné přesuny, duplicitní pracovní kroky a nejasné informace brzdí tvorbu přidané hodnoty. Tyto skryté ztráty nazýváme „efektožrouty“. Záludnost spočívá v tom, že většina efektožroutů je neviditelná a již dávno se stala součástí našeho každodenního života. Kdo je však rozpozná, může je cíleně odstranit, často již pomocí drobných změn a vhodných řešení.

Typičtí efektožrouti při výrobě rozvaděčů


Materiály na pracovním stole při výrobě rozvaděčů

Když cesty požírají čas Efektožrouti mezi přesuny, dosahovými vzdálenostmi a hledáním materiálu

Součástka není na svém místě, chybí potřebné nářadí nebo je na druhém konci dílny. Takže se běhá, sahá a hledá. Více než jednou denně. 82 % pracuje dílenským způsobem montáže. Zároveň 64 % výrobců rozvaděčů nepoužívá metody Lean. Důsledkem toho jsou celkově příliš dlouhé doby hledání, zbytečné přesuny, přerušované pracovní postupy a nedostatečné soustředění na samotnou práci. To, co se zdá být jen otázkou vteřin, se v průběhu dne promění ve skutečné ztráty efektivity způsobené mnoha drobnými, zbytečnými přesuny a nestrukturovaným zásobováním materiálem.

Roztržené schéma zapojení v papírové dokumentaci

Když informace brzdí Efektožrouti mezi papírem, datovým chaosem a mediálními zlomy

Chybějící data, zastaralé informace, ruční správa dat nebo papírová dokumentace: místo práce se hledá, porovnává a dodatečně ověřuje. 88 % výrobců výroby rozvaděčů stále používá ve výrobě papír, pouze 12 % pracuje zcela digitálně. Zároveň 88 % podniků dostává údaje o zákaznících ve formátu PDF; skutečná data z engineeringu jsou spíše výjimkou. Důsledkem jsou mediální zlomy, duplicitní správa dat, zmatek ve verzích a ztráta času způsobená chybějícími, nejasnými nebo roztříštěnými informacemi.

Dělník odizoluje vodič

Když se jednotlivé pracovní úkony stávají zdrojem chyb Efektožrouti mezi rutinní prací, dílčími procesy a ztrátou přesnosti

Při výrobě rozvaděčů tvoří každodenní práci především ruční činnosti, od osazování nosných lišt přes výrobu vodičů až po propojení. 86 % německých výrobců rozvaděčů pracuje s nízkou úrovní automatizace a pouze 14 % využívá asistenční systémy. To, co vypadá jako rutinní úkony, se v každodenním provozu sčítá do znatelných časových ztrát. Současně opakující se pracovní úkony zvyšují chybovost a vedou ke kolísání kvality. Mnohé odchylky zůstávají bez povšimnutí, často však vedou k časově i finančně náročným opravám.

Neváhejte. Rezervujte si termín nyní.
Je čas vzít si čas zpět!

Identifikovali jste efektožrouty nebo chcete svou výrobu podrobit důkladné prověrce? Díky našim zkušenostem a pohledu zvenčí odhalujeme skrytý potenciál. Nenechte se tím už dál brzdit. Získejte zpět svou ztracenou přidanou hodnotu.

Sjednat termín konzultace
Poradce společnosti Phoenix Contact vysvětluje analýzu toku hodnot na flipchartu

Vaše kontaktní osoba

Společně proti efektožroutům při výrobě rozvaděčů

Přemysl Brož
Přemysl Brož
Product Manager
+420 725 825 957
Identifikovali jste efektožrouty nebo chcete svou výrobu podrobit důkladné prověrce? Rád vám poradím.

Naše řešení proti efektožroutům

Mnoho efektožroutů lze odstranit rychleji, než by se zdálo. Díky jasným strukturám, promyšleným pracovištím a správnému poskytování informací. Tento výběr produktů ukazuje konkrétní přístupy k odstranění efektožroutů v praxi.

Pracoviště, která zatočí s každým efektožroutem Strukturovaně, ergonomicky, efektivně

Interaktivní obrazová mapa: softwarově podporované pracoviště pro přípravu vodičů a zapojování v prostředí výroby rozvaděčů
Automatické nástroje namísto náročných jednotlivých úkonů
Ruční úkony při řezání, odizolování a krimpování se při výrobě kabelových svazků rychle stávají skutečnými efektožrouty. Automatické nástroje umožňují částečnou automatizaci těchto procesů a zajišťují kratší doby zpracování, reprodukovatelné výsledky a vysokou procesní bezpečnost.
Dozvědět se více
Automatické nástroje namísto náročných jednotlivých úkonů
Mobilní pracoviště místo zbytečných přesunů
Mobilní pracoviště přivážejí materiál a nářadí přímo tam, kde jsou potřeba. Tím se omezují zbytečné přesuny a doby hledání, odlehčují manuální procesy a zajišťuje se plynulejší pracovní tok. Důležitý příspěvek k výraznému snížení efektožroutů při výrobě rozvaděčů.
Dozvědět se více
Mobilní pracoviště místo zbytečných přesunů
Hladký průběh místo přerušení
Vodiče sklouzávají zpět a jejich konec je pak nutné stále znovu hledat. Tyto zbytečné úkony zabírají čas, narušují plynulost práce a zvyšují pravděpodobnost vzniku chyb. Řešením je kabelová zarážka. Drží vodič bezpečně na místě a zabraňuje jeho sklouznutí.
Dozvědět se více
Hladký průběh místo přerušení
Pořádek místo zdlouhavého hledání
Ať už jde o nepřehledné odkládání nářadí, zdlouhavé hledání nebo zbytečné přesuny: když chybí struktura, pracovní postupy se neustále přerušují. Pracoviště se zásuvkami v kombinaci se shadowboardy zde vytvářejí jasný pořádek: Každý nástroj má své pevné, vizuálně označené místo a je okamžitě po ruce.
Dozvědět se více
Pořádek místo zdlouhavého hledání
Kontinuita dat namísto mediálních zlomů
Když se data vedou duplicitně nebo přenášejí ručně, roste chybovost i náročnost práce. Softwarová řešení s inteligentními rozhraními plynule propojují plánování a výrobu a zajišťují, že se všechna data automaticky přebírají a využívají konzistentně.
Dozvědět se více
Kontinuita dat namísto mediálních zlomů
Automatické značení namísto ruční práce
Mnoho ručních úkonů může v každodenní práci zabírat čas a vést k chybám i kolísající kvalitě. Tiskové systémy pro automatizované značení tyto kroky sdružují: značky se tisknou a automaticky nanášejí – rychleji, přesněji a ve stálé kvalitě.
Dozvědět se více
Automatické značení namísto ruční práce

Společně proti efektožroutům


Procesní poradenství při výrobě rozvaděčů

Procesní poradenství při výrobě rozvaděčů

V každodenní práci se efektožrouti nenápadně vkrádají všude a často se stávají zvykem. I když se na první pohled zdají být malí, v součtu vedou k velkým ztrátám. Právě v tomto bodě začíná naše procesní poradenství. Společně u vás na místě odhalíme zjevné i skryté nedostatky. Nezaměřujeme se pouze na jednotlivé pracovní kroky, ale na vzájemnou součinnost zaměstnanců, materiálu a informací. Na tomto základě s vámi vytvoříme individuální řešení, která budou vyhovovat vaší výrobě. Přitom platí, že i malé změny mohou přinést velké zvýšení efektivity. Proto vaše procesy optimalizujeme krok za krokem – společně, prakticky a způsobem, který lze ihned zavést do praxe.