Zástrčky M12, 6pólové

Go to Product Detail Page for item 1429075
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - Přístrojový konektor zezadu stěny
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1429075

Přístrojový konektor zezadu stěny, 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, A-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 2 m, 0,25 mm2, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Go to Product Detail Page for item 1429101
SACCBP-M12FS-6CON-M16/1,0-970 - Přístrojový konektor zezadu stěny
SACCBP-M12FS-6CON-M16/1,0-970 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1429101

Přístrojový konektor zezadu stěny, 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, Zásuvka, přímo, M12, A-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 1 m, 0,25 mm2, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Go to Product Detail Page for item 1429127
SACCBP-M12FS-6CON-M16/5,0-970 - Přístrojový konektor zezadu stěny
SACCBP-M12FS-6CON-M16/5,0-970 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1429127

Přístrojový konektor zezadu stěny, 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, Zásuvka, přímo, M12, A-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 5 m, 0,25 mm2, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Go to Product Detail Page for item 1429114
SACCBP-M12FS-6CON-M16/2,0-970 - Přístrojový konektor zezadu stěny
SACCBP-M12FS-6CON-M16/2,0-970 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1429114

Přístrojový konektor zezadu stěny, 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, Zásuvka, přímo, M12, A-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 2 m, 0,25 mm2, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Go to Product Detail Page for item 1429059
SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970 - Přístrojový konektor zezadu stěny
SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1429059

Přístrojový konektor zezadu stěny, 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů, černá RAL 9005, stíněná, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, A-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 0,5 m, 0,25 mm2, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání