SACC-CI-M12FSM-5PE-L180 THR T - Držák kontaktů
1420823

Držák kontaktů, Výkon, 6-pólový, Zásuvka, přímo, M12, M-kódování, Spoj technikou THR, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Snížené náklady na montáž díky dvoudílnému přístrojovému konektoru
Balení pro automatizované osazení Pick and Place k dispozici
Všechna běžná rozmístění pólů a kódování k dispozici
Jednoduchá integrace přístroje díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním
Dodatečné těsnění k přístroji v nezasunutém stavu