Lisovací kontakt D-SUB, řada: HC-M-DSUB-C, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, jmenovitý proud: 5 A, průřez přípoje: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , materiál kontaktu: Kov
Lisovací kontakty
Lisovací kontakt, řada: PRC 35, Trn, jmenovitý proud: 20 A, materiál kontaktu: CuZn
Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, průřez přípoje: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26...22 , materiál kontaktu: CuZn
Lisovací kontakt, řada: HC-M-12, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 1,6 mm, průřez přípoje: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , materiál kontaktu: Slitina mědi
Lisovací kontakt, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, průřez přípoje: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, materiál kontaktu: CuZn , Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1241093
Modulový dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do pouzdra konektoru MSTBC, pro vodiče 0,5 - 1,0 mm2
Lisovací kontakt, řada: HC-M-12, Trn, stočený, průměr kontaktu: 1,6 mm, průřez přípoje: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , materiál kontaktu: Slitina mědi
Lisovací kontakt, řada: HC-M-06, Trn, stočené, průměr kontaktu: 2,5 mm, průřez přípoje: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , materiál kontaktu: Slitina mědi
Lisovací kontakt, řada: HC-M-06, Trn, stočené, průměr kontaktu: 2,5 mm, průřez přípoje: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , materiál kontaktu: Slitina mědi
Lisovací kontakt, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, průřez přípoje: 0,5 mm2 ... 1 mm2, materiál kontaktu: CuZn , Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1241572