PT 2,5-PE/L/N/TG - 接地端子
1336374

接地端子, 连接量: 8, 位数: 4, 接线方式: 直插式连接, 保护导线连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 接线方式: 直插式连接, 穿板层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

采用免工具直插式连接技术,节省导线连接时间
插入力小,省心省力
弹簧设计,导线拔出力大
抗振且免维护的导线连接
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性
可独立、便捷地与分断插头、保险丝插头、元件插头和穿墙式连接器组装使用
针对手动和自动接线进行了优化
符合DIN EN 60947-7-2或IEC 60947-7-2标准中对于保护导线连接的各项要求