接线端子附件
CEC 2,5 - 空位插头
CEC 2,5
-
空位插头
3062757
导线轴盖,10位,用于5.2 mm宽的弹簧连接器(ST)和采用直插式技术(PT)的组合式接线端子
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
空位插头
标识
标签数
10
每排单独标记数
10
尺寸
宽度
4.80 mm
高度
5.52 mm
深度
8.00 mm
长度
5.3 mm
材料规格
颜色
黄色 (RAL 1018)
标识材料
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3062757
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2ZWX
产品关键代码
BE2ZWX
GTIN
4046356661003
单件重量(含包装)
0.173 g
单件重量(不含包装)
0.126 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
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
0.004千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助