P-CO - 元件插头
3036796

元件插头, 用于可单独选择的安全元件, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 6 A, 接线方式: 直插式连接, 针距: 5.2 mm, 深度: 33.2 mm, 宽度: 5.1 mm, 高度: 24.2 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色, 安装方式: 插拔式(插槽)

产品详情









适配产品


优势

采用回拉式弹簧接线,操作方便
可用于 PT、ST、QTC 和 UT 系列中宽度 5.2 mm 或以上的……TG 产品范围的所有分断端子
元件插头P‑CO获得专利,通过弹簧片快速、可靠地固定电气元件
编码凹槽接插防插错编码,提供极性保护