接线端子附件
P-DI GN - 分断插头
P-DI GN
-
分断插头
1071062
分断插头, 深度: 23.1 mm, 宽度: 3.5 mm, 高度: 10.8 mm, 颜色: 绿色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
刀具
尺寸
宽度
3.5 mm
高度
10.8 mm
深度
23.1 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
阻燃等级,符合UL 94
V2
绝缘材料
PA
低温下的静态绝缘材料应用
-40 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
125 °C
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1071062
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2ZWX
产品关键代码
BE2ZWX
GTIN
4055626749891
单件重量(含包装)
0.66 g
单件重量(不含包装)
0.62 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
CSA
认证ID: 158887
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
15 A
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.004千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
适用于所有CLIPLINE complete系统的刀闸分断端子 ...-TG
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助