CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
| C | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
元件插头, 专用于固定SKN 2,5二极管, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 1.25 A, 接线方式: 直插式连接, 深度: 37.5 mm, 宽度: 12.3 mm, 高度: 41.2 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色, 安装方式: 插拔式(插槽)
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
| C | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||