ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN
-
快速标记条,扁平型
0810876
快速标记条,扁平型, 接头, 白色 (RAL 9010), 标识, 横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 6.15 mm, 文本框宽度: 5.15 mm
产品详情
适配产品
优势
可根据需要提供其它的针距
ZBF横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下