您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型
0810834

快速标记条,扁平型, 接头, 白色, 标识, 横向打印: 连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等,直至82 ... 100, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 6.15 mm, 文本框宽度: 5.15 mm

产品详情








优势

可根据需要提供其它的针距
ZBF横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下