P-CO XL - 元件插头
3036797

元件插头, 用于安装可以分别选择的元件,最大直径可达10 mm,功耗最高1 W, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 直插式连接, 深度: 37.5 mm, 宽度: 12.3 mm, 高度: 41.2 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色, 安装方式: 插拔式(插槽)

产品详情









优势

适用于高功耗分立元件
免焊接回拉式弹簧连接
适用于所有带一个分离区和一个中央标记槽 (...-TG) 的端子
针对轨道交通应用进行了测试