接线端子附件
FBS-PV - 电位桥接件
FBS-PV
-
电位桥接件
3032185
竖向桥接件 ,连接上下层
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
竖直桥接件
位数
1
电气特性
最大负载电流
32 A (如果用在不同的模块式接线端子上,则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
连接数据
最大负载电流
32 A (如果用在不同的模块式接线端子上,则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
尺寸
宽度
5.2 mm
高度
3 mm
深度
33.7 mm
长度
3 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
铜缆
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
插拔式安装
商业数据
订货号
3032185
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2Z2X
产品关键代码
BE2Z2X
GTIN
4046356052566
单件重量(含包装)
0.9 g
单件重量(不含包装)
0.907 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400