接线端子附件
P-FIX - 穿墙式连接器
P-FIX
-
穿墙式连接器
3038956
穿墙式连接器, 宽度: 4 mm, 高度: 10.5 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
连接数据
最大负载电流
20 A
尺寸
宽度
4 mm
高度
10.5 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
低温下的静态绝缘材料应用
-40 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
125 °C
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3038956
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2ZWX
产品关键代码
BE2ZWX
GTIN
4017918975289
单件重量(含包装)
0.48 g
单件重量(不含包装)
0.45 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
CSA
认证ID: 158887
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
15 A
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
0.005千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
适用于所有CLIPLINE complete系统的刀闸分断端子 ...-TG
P‑FIX触点金属对同样外形的分断点进行密封,一旦适配后便无法拆除
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助