P-CO 1N4007/R-L - 元件插头
3032457

元件插头, 配有二极管1N4007, 深度: 33.3 mm, 宽度: 5.2 mm, 高度: 24.2 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色, 安装方式: 插拔式安装

产品详情








适配产品


优势

可用于 PT、ST、QTC 和 UT 系列中宽度 5.2 mm 或以上的……TG 产品范围的所有分断端子
采用回拉式弹簧接线,操作方便
元件插头P‑CO获得专利,通过弹簧片快速、可靠地固定电气元件
编码凹槽接插防插错编码,提供极性保护