STIO 2,5/4-PE/2B/L - Montaj topraklama klemensi
3209060

Montaj topraklama klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 18 A, bağlantı sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sinyal kablolama için üst düzey