CSA
Onay kimliği: 2030668Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
20 - 8 | ||||
Kullanım grubu C | ||||
20 - 8 | ||||
Kullanım grubu D | ||||
20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-65860Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
20 - 8 | ||||
Kullanım grubu C | ||||
20 - 8 | ||||
Kullanım grubu F | ||||
20 - 8 | ||||
Kullanım grubu D | ||||
20 - 8 |
LR
Onay kimliği: LR2371832TANK
Onay kimliği: 22ME0007VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40035188Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
PRS
Onay kimliği: TE/2107/880590/21ABS
Onay kimliği: 21-2192245-PDADNV
Onay kimliği: TAE000010TcUL Onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 8 |
EAC Ex
Onay kimliği: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Onay kimliği: IECEx SEV13.0005UUL onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 8 |