Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SC 2,5/ 1-L - COMBI soket
3042188

COMBI soket, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Birleştirilebilir ST-COMBI soketleri kullanıcıların kendilerinin uygulayacağı çözümler sağlar
Bağlantı tek noktadan bağlantı elemanları bir araya oturtularak sitesinde doğrudan monte edilir
Demiryolu uygulamaları için test edildi