Sağda konnektör elemanı, sol tespit pinli gövde, sağda kapakla kapalı
SP-H 2,5/ 1-R
-
Konnektörler
3210842
Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2- 4 mm2, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 1 |
| Pin aralığı | 5,2 mm |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal kesit | 2,5 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 28 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 28 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Nominal akım | 24 A |
| Maksimum yük akımı | 24 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 500 V |
| Genişlik | 5,2 mm |
| Yükseklik | 15,8 mm |
| Derinlik | 39 mm |
| Uzunluk | 15,8 mm |
| Pin aralığı | 5,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| Ürün numarası | 3210842 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2144 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356411837 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3,33 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3,33 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
PZ/4 - Kablo gergi kilidi 3040643
-
PR - Mandallı 3040559
-
PR/2 - Mandallı 3040630
-
PRT/2 - Mandallı 3040631
-
PRZ - Mandallı 3040614
-
DF-SP-H 2,5 - Flanş kapağı 3209824
-
PH 2,5/ 2 - Kablo muhafazası 3209691
-
PH 2,5/ 3 - Kablo muhafazası 3209701
-
PH 2,5/ 4 - Kablo muhafazası 3209714
-
PH 2,5/ 5 - Kablo muhafazası 3209727
-
PH 2,5/ 6 - Kablo muhafazası 3209730
-
PH 2,5/ 7 - Kablo muhafazası 3209743
-
PH 2,5/ 8 - Kablo muhafazası 3209756
-
PH 2,5/ 9 - Kablo muhafazası 3209507
-
PH 2,5/10 - Kablo muhafazası 3209769
-
PH 2,5/11 - Kablo muhafazası 3209772
-
PH 2,5/12 - Kablo muhafazası 3209785
-
PH 2,5/13 - Kablo muhafazası 3209798
-
PH 2,5/14 - Kablo muhafazası 3209808
-
PH 2,5/15 - Kablo muhafazası 3209811
-
DFS-SP-H 2,5 - Flanş kapağı 3061431
-
ST-BW - Aktivasyon aleti 1207608
-
SP-H 2,5/ 1-L - Konnektörler 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Konnektörler 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Konnektörler 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Konnektörler 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Konnektörler 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Konnektörler 3210839
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - İzolasyon kılıfı 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - İzolasyon kılıfı 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - İzolasyon kılıfı 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5 CUS - Etiket şeridi yassı 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
UC-TMF 5 - Klemens etiketleri 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0824638
-
UCT-TMF 5 - Klemens etiketleri 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0829658
Avantajlarınız
Kablo konut fişler üzerine oturmamış olabilir, aşağıdaki şekle bakınız
Yaylı bağlantı ile fiş tek pozisyon eklenti öğeleri bir araya oturtularak sitesinde doğrudan monte edilir
Birleştirilebilir ST-COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar
Demiryolu uygulamaları için test edildi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018